Philips OneEase

Philips OneEase

Täynnä laadukkaita yksityiskohtia.

Toimintavarmaa tehokkuutta nopeasti asennettuna

 

Philips OneEase on korkealaatuinen IP23-luokiteltu valaisin, joka on suunniteltu nopeaan asennukseen etenkin saneerauskohteissa. Monipuolinen OneEase soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, kuten varastoihin, tuotantotiloihin, urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin sekä myymälöihin. Helposti asennettavassa valaisimessa on pitkä hyötykäyttöikä ja kattavat optiikkavaihtoehdot.

Monipuolinen runkovalaisinratkaisu

Philips OneEase tekee valaistussaneerauksista helpompaa kuin koskaan. Monipuolinen valaisin soveltuu erilaisiin tiloihin ja asennustapoihin. Asennuksen helppous, valaisimen toimintavarmuus ja älykkäät ohjausvaihtoehdot tekevät siitä loistavan valinnan tehokkaisiin ja laadukkaisiin valaistuspäivityksiin. Monipuolisista valonjaoista löytyy sopiva jokaiseen käyttökohteeseen, ja älykäs ohjaus takaa toimivan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.

Helppo asentaa

Helppo asentaa

Kätevä liukuavaus ja kattavat vaihtoehdot nopeuttavat ja helpottavat asennusta.

Laadukas

Laadukas

OneEasessa on laadukkaat materiaalit, kestävä alumiinirunko ja ammattimainen ulkoasu.

Valmis tulevaisuuteen

Valmis tulevaisuuteen

Älykäs ohjaus yhdistettynä pitkään käyttöikään takaa tulevaisuusvarman ratkaisun.

OneEase pähkinänkuoressa

OneEase pähkinänkuoressa

 

• Valotehokkuus jopa 193 lm/W UltraEfficient-versioissa

• Käyttöikä 100 000 h (L85)

• Soveltuu erinomaisesti perinteisten T8-/T5-loisteputkilamppujen tilalle (18–58 W)

• Saatavilla pituudet 1 200 mm, 1 500 mm, 1 900 mm ja 2 200 mm

• Nopea ja helppo asentaa

• Ohjaa DALIlla tai langattomasti Interactilla

• Signifyn huoltotunniste mahdollistaa nopean ja sujuvan huollon ja asennuksen

• Ympäristöseloste (EPD) saatavilla.

Yksi valaisin. Monta käyttökohdetta.

Teollisuus

Teollisuus

Varastoissa ja tuotantotiloissa laadukas valaistus on ensiarvoisen tärkeää turvallisen ja tehokkaan työympäristön luomiseksi. Philips OneEasen toimintavarma valontuotto, kattavat valovirtavaihtoehdot, korkea tehokkuus ja kestävä rakenne takaavat kirkkaan ja laadukkaan valaistuksen käytäville, työalueille ja avariin tiloihin.

Urheiluhallit

Urheiluhallit

Urheilutilat vaativat kestävän ja toimintavarman valaistuksen, joka valaisee suuretkin alueet hyvin. Philips OneEase tarjoaa korkean valovirran ja sopivat valonjaot, ja siitä on lisäksi saatavilla pallonkestäviä versioita, joten se sopii loistavasti koulujen liikuntasaleihin ja muihin vapaa-ajan urheilutiloihin.

Myymälät

Myymälät

Myymälätiloissa tarvitaan riittävän kirkas mutta miellyttävä valaistus, joka takaa mukavan ostokokemuksen. Lisäksi ratkaisun on hyvä olla helposti mukautettava esimerkiksi tuotteiden sijoittelua muutettaessa. Philips OneEase tarjoaa laadukkaan ja mukautuvan ratkaisun, josta on saatavilla erilaisia valonjakoja myymälöiden eri alueille. Tehokas ja toimintavarma valaisin soveltuu sekä myymälätilojen saneerauksiin että uusiin kohteisiin.

Philips OneEasea myy

Ota yhteyttä Signifyn sisävalaistustiimiin. Kerromme mielellämme lisää tuotteesta ja muistakin ratkaisuistamme. Klikkaa kuva suuremmaksi!

Miten voimme auttaa sinua?

Uutiskirje

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa tuoteuutuuksista, webinaareista, innovaatioista, materiaaleista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.

Oletko aloittamassa projektia?

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Kumppanihaku

Yhteistyökumppanihaku

Etsi jälleenmyyjä tai yhteistyökumppani läheltäsi.