Vitaup Banner Resources

Signify VitaUp tukee D-vitamiinin tuotantoa sisätiloissa

Why Signify Trulifi?

Tue kehon luonnollista D-vitamiinin tuotantoa

Auringonvalo on ihmisen tärkein luonnollinen D-vitamiinin lähde. Kun iho altistuu UVB-säteille, se alkaa tuottaa D-vitamiinin esiastetta, mikä käynnistää D-vitamiinin synteesiprosessin. Koska D-vitamiinin saanti ruokavaliosta on rajallista, auringonvalo on tärkein D-vitamiinisynteesin lähde.* Tutkimusten mukaan D-vitamiinilla on keskeinen rooli fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemisessa.**

 

Signifyn VitaUp-teknologia jäljittelee auringosta saatavaa UVB-säteilyä. Näin valaistuksella voidaan tukea kehon luonnollista D-vitamiinin tuotantoa sisätiloissa. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, jossa talvet ovat pitkiä ja pimeitä ja auringonvalolle altistuminen jää väistämättä vähäiseksi.

Hyvinvointi etusijalla

Lack of vidtamin D

D-vitamiinin puute

Suurimmalla osalla maapallon väestöstä on matalat D-vitamiinipitoisuudet syksyisin ja talvisin. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää riittävä päivänvalolle altistuminen on. 15 minuutin päivittäinen kävely kevät- ja kesäaikaan aktivoi kehon D-vitamiinituotannon.** Koska kesä ei kestä koko vuotta, jäävät D-vitamiinipitoisuudet helposti vajaiksi. 

Daylight impact indoors

Päivänvalon vaikutukset sisällä

Signifyn VitaUp-teknologia yhdistettynä Signify NatureConnect-valaisimiin tarjoaa uuden lähestymistavan ihmiskeskeiseen valaistukseen. Hyvinvoinnin tukemiseen suunnitellut NatureConnect-tuotteet tuovat päivänvalon positiiviset vaikutukset sisätiloihin. Ne jäljittelevät luonnonvaloa ja sinitaivasta, mikä lisää tilantuntua ja parantaa viihtyisyyttä.

Effortless well-being

Hyvinvointia helposti

Signifyn VitaUp on vaivaton keino parantaa tilan käyttäjien hyvinvointia, sillä se on helppo ottaa käyttöön kaikkialla. Matalan intensiteetin UVB-altistus on turvallinen ja sopii jatkuvaan käyttöön.

Toimii todistetusti

Signifyn VitaUp-teknologiaa testattiin Iso-Britanniassa sijaitsevassa Sunderland Royal NHS ‑sairaalassa. Tutkimustulokset osoittivat D-vitamiiniarvon merkittävää kasvua (7,13 nmol/l) verrokkiryhmään nähden. Tulokset julkaistiin Anticancer Research ‑lehdessä.

 

*Perustuu VitaUp-moduulin testaamiseen ja tieteellisiin julkaisuihin valolle altistumisen vaikutuksista D-vitamiinin tuotannolle. VitaUpia ei ole tarkoitettu eikä hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön. Ei korvaa oikealle auringonvalolle altistumista. Lue lisää: https://ar.iiarjournals.org/content/42/10/5101

**D3-vitamiinin on todettu parantavan mielialaa ja yleistä terveyttä (Lansdowne & Provost, 1998; Choukri et al., 2018; Bouillon et al., 2019; NIH ODS, 2025).

women sitting under the sun

UVB-altistusta turvallisesti

Signify VitaUp -moduulit tuovat UVB-valon sisätiloihin helposti ja turvallisesti erittäin matalina annoksina. VitaUp tukee kehon luonnollisia D-vitamiinitasoja etenkin silloin, kun päivänvalon saanti on vähäistä.

 

Moduuli voidaan asentaa kattoon, jolloin se on poissa näkyvistä.

Key features
  • Vaaraton iholle ja silmille, RG0-luokiteltu.
  • Automaattinen sammutus 8 tunnin kohdalla ja integroidut läsnäolotunnistimet takaavat turvallisen käytön.
  • Tarjoaa matalan intensiteetin UVB-altistusta IEC 62471-6 -standardin vaatimusten mukaisesti.
  • UV-altistusta mitataan standardiyksikkö SED:illä (Standard Erythermal Dose). Signify VitaUp tuottaa korkeintaan 0,14 SED:iä päivässä, mikä on alle 0,33 SED:in suositellun ylärajan.

Miten voimme auttaa sinua?

Uutiskirje

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa tuoteuutuuksista, webinaareista, innovaatioista, materiaaleista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.

Oletko aloittamassa projektia?

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Kumppanihaku

Yhteistyökumppanihaku

Etsi jälleenmyyjä tai yhteistyökumppani läheltäsi.