Turvallisuutta ja hyvinvointia lisäävä valaistus junavarikolla

Jernhusen/EuroMaint, Örebro, Ruotsi

 

Signifyn laadukas ja energiatehokas valaistusratkaisu teki Örebron junavarikosta turvallisemman ja viihtyisämmän tilan työskennellä.

Taustaa

 

Kun Ruotsin rautatieverkosto kasvoi viime vuosisadan vaihteessa, tarvittiin suurempia konepajoja. Nykyään pääjunavarikon (CV) omistaa Jernhusen. Se on erikoistunut rautatien lähellä sijaitseviin kiinteistöihin, joissa kehitetään ja hallinnoidaan junien huoltovarikoita.

 

EuroMaint on yksi Örebro CV:n vuokralaisista. EuroMaint tekee junakaluston raskasta huoltoa ja työskentelee painavien koneiden, isojen työkalujen ja kuorma-autoliikenteen parissa, mikä asettaa erityisen korkeat vaatimukset hyvälle, riittävän kirkkaalle ja turvalliselle valaistukselle.

Ratkaisu

 

Signify toimitti Örebron junavarikolle laadukkaan LED-valaistusratkaisun. Ratkaisu toteutettiin Philips Pacific LED -valaisimilla sekä langattomalla Interact-ohjausjärjestelmällä. Energiasäästöjen lisäksi uusi ratkaisu parantaa varikon turvallisuutta ja takaa viihtyisän ja miellyttävän työympäristön.

Kiinnostuitko laadukkaan LED-valaistuksen hyödyistä?

Case Studyt

  • Langaton ohjaus Valion tehtaalla

    Langaton ohjaus Valion tehtaalla

    Signify toimitti Valion Lapinlahden tehtaalle langattomasti ohjattavan valaistusratkaisun, joka on tiettävästi yksi Suomen ensimmäisistä.

  • Valkeakosken vierasvenesatama

    Valkeakosken vierasvenesatama

    Signify toteutti Kirkonrannan vierasvenesatamaan valaistusratkaisun, joka yhdistää ulkovalaistuksen, etäohjauksen ja langattoman Wi-Fi-verkon.

  • Air Liquide

    Air Liquide

    As a pioneer in its industry, Air Liquide has a strong commitment to building a sustainable future — and energy transition is at the heart of its strategy.