Philips Tira de LED Fortimo de alta eficiencia de 6.ª generación

Tira de LED Fortimo de alta eficiencia de 6.ª generación

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
1.029
3000
201
80-89
1.100
4000
214
80-89
2.058
3000
201
80-89
2.200
4000
214
80-89

Información de la familia de productos

Descripción

Allanar el camino a través de la industria, con buena calidad de luz y alta eficiencia energética

Ventajas

  • Luz de alta calidad

  • Coste total de propiedad

Características

  • Eficiencia del módulo LED de hasta 212 lm/W

  • Larga vida útil: 100.000 horas

Aplicaciones

  • Interior

Descargas