Philips Fortimo LED strip

The greatest variety in LED Modules, suitable for every application

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
1.100
4000
186
80
1.214
3000
163
90
2.200
4000
186
80
2.054
3000
163
90

Información de la familia de productos

Descripción

La tira LED Fortimo es una cartera excepcionalmente amplia que se puede utilizar en todo tipo de lámparas lineales para interiores. Su factor de forma hace que sea fácil de diseñar y manejar en la producción, ya que cumple con los estándares Zhaga. Debido a la disponibilidad desde longitudes de 0,25 pies hasta 5 pies, solo se necesita una familia de productos para cubrir una amplia gama de necesidades.

Ventajas

  • Cover all needs in luminaire designs; different module lengths from 0.5ft to 5ft, high voltage or low voltage, a wide range of CCTs in CRI80 and CRI90, connectors on the front or back, different lumen output versions and wide temperature range -40 °C up to +90 °C

  • Easy upgrade to high efficiency solutions; FlexTune (tunable white), high flux and HCL solutions

Características

  • Excellent color consistency of 3 SDCM

  • Two lumen packages per length available (650 lm per ft and 1100 lm per ft)

Aplicaciones

  • Office
  • Retail
  • Industry

Descargas