Philips Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G8

Código de pedido: 929003951001
Código de pedido completo: 872110307768400

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    5.920 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    141 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    90

Descargas