Philips InteGrade S

Superioridad en calidad y distribución de la luz.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
510
4000
125
95
470
3000
125
93
340
WWR
125
90
1.730
4000
125
95
1.640
3000
125
93
1.130
WWR
125
90
2.370
4000
125
95
2.250
3000
125
93

Información de la familia de productos

Descripción

InteGrade S ofrece la calidad de luz con el rendimiento de colores Blanco prémium que los establecimientos minoristas necesitan para los mostradores y los expositores. Con un IRC de 95 y una eficacia de lúmenes de hasta 125 lm/W, ilumina la mercancía expuesta con una luz atractiva e uniforme. La mínima degradación del flujo luminoso y el mínimo cambio de color a lo largo del tiempo implican que la luz también se mantendrá uniforme a lo largo de toda su prolongada vida útil, con total fiabilidad.

Ventajas

  • Propuesta de sistema real (módulos + accesorios + drivers de 24 CV)

  • Diseño compacto.

Características

  • Hasta 125 lm/W

  • CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.

Aplicaciones

  • Mostradores y armarios de servicio

Descargas