Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CertaFlux RDL shelf 855mm 830 G162090500 | 550 | 3000 | 120 | 80 | ||
CertaFlux RDL shelf 855mm MC G162096700 | 413 | 3300 | 90 | - | ||
CertaFlux RDL shelf 1150mm MC G162080600 | 555 | 3300 | 90 | - | ||
1.155 | 3000 | 120 | 80 | |||
1.155 | 4000 | 120 | 80 | |||
1.090 | 3300 | 85 | - | |||
2.420 | 3000 | 120 | 80 | |||
2.420 | 4000 | 120 | 80 |
Información de la familia de productos
Descripción
La gama CertaFlux RDL presenta tres ventajas fundamentales. En primer lugar, proporciona la calidad de luz adecuada a un precio inicial asequible. En segundo lugar, las longitudes optimizadas para aplicaciones estándar, junto con la simplicidad plug-and-play, permiten un montaje rápido y sencillo. En tercer lugar, gracias a su fiable vida útil de 50.000 horas, prácticamente no necesita mantenimiento. Así que disfrutará de un bajo coste de propiedad con un rápido plazo de amortización.
Ventajas
Precio inicial asequible
Haz uniforme
Características
IRC hasta 85
Hasta 120 lm/W