Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo FastFlex LED 2x2/730 DA G531806900 | 940 | 3000 | 158 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x2/740 DA G531808300 | 1.020 | 4000 | 172 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x2/840 DA G531810600 | 895 | 4000 | 151 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x4/722 DA G531812000 | 1.540 | 2200 | 130 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x4/727 DA G531814400 | 1.700 | 2700 | 143 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x4/730 DA G531816800 | 1.885 | 3000 | 159 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x4/740 DA G531818200 | 2.035 | 4000 | 171 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x4/840 DA G531820500 | 1.790 | 4000 | 151 | 80 |
Información de la familia de productos
Descripción
Fortimo FastFlex DA (Differentiation Array) y DP (Differentiation Protected) gen 5 es nuestra solución "única para todo" en aplicaciones para exterior. La última generación incorpora una mejora de la eficiencia y una selección más amplia.
Ventajas
Amplias pruebas de fiabilidad y garantía de calidad para la tranquilidad de los OEM
Garantía de sistema Philips
Características
Solución universal dada la amplitud de la cartera y su compatibilidad con lentes de terceros
Fiabilidad Xtreme