Philips Drivers Xitanium LED Xtreme - 1-10V regulables

Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Productos

Producto Comparar
150
214
700
1-10 V
IP20

Información de la familia de productos

Descripción

Los drivers LED de intensidad única Philips Xitanium Xtreme ofrecen rendimiento, buena relación calidad-precio, larga vida útil y fiabilidad para aplicaciones exigentes de iluminación LED industriales y para exterior. Ideales para alumbrado vial, alumbrado público urbano, alumbrado de área y por proyección, iluminación de gran altura y túneles. Se han diseñado para integrarse fácilmente en las luminarias. El flujo luminoso puede ajustarse plenamente mediante la interfaz de regulación analógica de 1 a 10 V.

Ventajas

  • Su probada solidez, estanqueidad y fiabilidad exigen un mínimo mantenimiento de la luminaria a lo largo del tiempo

  • Tamaño extremadamente compacto, adecuado para una amplia gama de luminarias

Características

  • Diseño sólido de probada eficacia y de driver electrónico de confianza

  • Máxima eficiencia basada en tecnología avanzada

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industria

Descargas