Philips Controladores Xitanium LED Xtreme - FP (totalmente programables)
Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 77 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
75 | 150 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
75 | 108 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
150 | 283 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
150 | 214 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
22 | 48 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
22 | 32 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 | |||
40 | 54 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer LineSwitch de 3 pasos Coded Mains | IP20 |
Información de la familia de productos
Descripción
Nuestros drivers LED Xtreme totalmente programables Xitanium están diseñados para ofrecer las máximas posibilidades de rendimiento, fiabilidad y configuración. La cartera ofrece tanto protocolos independientes como de regulación remota para reducir aún más el gasto energético con las tecnologías LED más avanzadas. La tecnología Xtreme probada garantiza la máxima resistencia y protección para ofrecer una vida útil muy larga. Estos drivers son la opción de preferencia para aplicaciones exigentes, tales como las industriales y de exterior. La configuración de estos drivers puede realizarse tanto a través del DALI universal como con SimpleSet, que es la tecnología más avanzada para alterar y leer ajustes de manera fiable, rápida y sencilla.
Ventajas
Máxima solidez, ahorro energético gracias a la alta eficiencia y la regulación múltiple y menores costes operativos
Drivers LED completamente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados
Características
Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)
Múltiples interfaces de control: DALI, AmpDim, LineSwitch de 1 paso y 3 pasos