Philips Controladores Xitanium LED Xtreme - CR (Connected Ready)

Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
22
48
1050
DALI
IP20
40
77
1050
DALI
SR
IP20
75
150
1050
DALI
IP20
110
220
1050
DALI
IP20

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores Philips LED Xtreme Connected Ready cumplen plenamente con la certificación D4i, que también cubre la certificación DALI-2. Es la solución ideal para convertir las luminarias de exterior en luminarias inteligentes con todos los requisitos de control y potencia que aportan las dos fuentes de alimentación integradas para controladores y sensores. Además, estos controladores LED inteligentes ofrecen la capacidad de almacenar y presentar una amplia gama de datos de luminarias, energía y diagnóstico en un formato estandarizado.

Ventajas

  • Ideal para iluminación IoT y aplicaciones DALI de exterior (hasta 15 metros)

  • La mejor eficiencia de controlador de su clase con importantes ahorros energéticos

Características

  • Certificado D4i y DALI-2 (DALI partes 150, 250, 251, 252 y 253)

  • DALI externa, con protección de interfaz DALI de 800V

Aplicaciones

  • Alumbrado de calles y carreteras
  • Alumbrado urbano, residencial y decorativo
  • Iluminación industrial
  • Iluminación de túneles

Descargas