Philips Controladores Xitanium LED Xtreme - programables

Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
75
152
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
IP20
100
143
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20
40
57
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20
300
280
1500
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestros drivers Xtreme LED programables Xitanium con tensión de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer altos niveles de rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima solidez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los drivers programables puede hacerse mediante DALI y el software MultiOne.

Ventajas

  • Máxima solidez, ahorro energético gracias a la alta eficiencia y la regulación múltiple y menores costes operativos

  • Drivers LED completamente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados

Características

  • Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)

  • Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10 V (Prog+: también AmpDim)

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industria

Descargas