Philips Ventana de flujo fijo lineal no aislada e industria
Por delante en flexibilidad y conectividad
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V44000100 | 36 | 115 | 400 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V44002500 | 75 | 220 | 400 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
100 | 300 | 500 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Fijo | |||
Xitanium 35W 0.08-0.35A 150V 16 230V70593300 | 35 | 150 | 350 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 60W 0.08-0.35A 300V 16 230V70595700 | 60 | 300 | 350 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 60W 0.08-0.35A 220V 16 230V70597100 | 60 | 220 | 350 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V 16 230V77463200 | 100 | 220 | 700 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 35W 0.08-0.35A 220V 21 230V25340700 | 35 | 220 | 350 | LEDSet/Resistor | Fijo |
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores no aislados Philips Xitanium son ideales para sistemas lineales de interior. Estos controladores están disponibles en dos versiones: una con una corriente de salida única fija y otra con múltiples corrientes de salida fijas, que se pueden configurar manualmente a través de DipSwitch. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de un máximo del 4% para frecuencias altas y bajas, y especificaciones de modo de espera bajo.
Ventajas
La baja fluctuación de la corriente de salida garantiza que no haya interferencias con sistemas de seguridad, teléfonos móviles, cámaras web y escáneres de códigos de barras.
Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.
Características
Mayor eficiencia
Ventanas de funcionamiento: la corriente de salida se puede ajustar a través de Simpleset (NFC), o con una resistencia externa (LEDset) fuera del controlador o mediante Dipswitch.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Advertencias de seguridad e instrucciones de instalación, que deben tenerse en cuenta durante el proceso de diseño, fabricación e instalación.
No repare el controlador cuando la tensión de red esté conectada, esto incluye conectar o desconectar el módulo LED.