Philips Ventana de flujo fijo lineal aislada

Los drivers son adecuados para aplicaciones de iluminación profesional y general. Estos drivers ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y una larga vida útil.

Productos

Producto Comparar
36
115
400
LEDSet/Resistor
1-10 V
75
220
400
LEDSet/Resistor
1-10 V
18
54
500
SimpleSet/NFC
Fijo
17.9
51
350
DipSwitch
Fijo
40.8
51
800
DipSwitch
Fijo
61.2
51
1200
DipSwitch
Fijo
36
54
1000
LEDSet/Resistor
Fijo
75
54
2000
LEDSet/Resistor
Fijo

Información de la familia de productos

Descripción

Los drivers aislados Xitanium son ideales para sistemas lineales de interior. Estos controladores están disponibles en dos versiones, una con una corriente de salida única fija y otra con múltiples corrientes de salida fijas, que se pueden configurar manualmente a través de un DipSwitch. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de hasta el 4% para frecuencias altas y bajas, así como especificaciones de espera baja.

Ventajas

  • La baja ondulación de corriente de salida garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.

  • Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.

Características

  • Garantía del sistema de cinco años

  • Vida útil 100.000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Gran altura industrial
  • Escuela
  • Plazas de aparcamiento interiores

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deberán tenerse en cuenta durante los procesos de diseño y fabricación.

  • Se debe evitar tocar las partes con corriente.

Descargas