Philips TD lineal no aislado (Touch y Dali) e industria

Estos controladores son adecuados para aplicaciones de iluminación profesional industrial y de alta tensión, que ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y una larga vida útil.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD
60
220
500
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD
90
220
700
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Modo pasillo
TD

Información de la familia de productos

Descripción

Los drivers no aislados Xitanium son ideales para sistemas lineales de interior. Estos drivers están disponibles en Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10 V e interfaz de control DALI. La corriente de salida se puede ajustar mediante configuración o mediante una resistencia LEDset externa. Estos controladores cuentan con una baja ondulación de corriente de salida de hasta el 4% para frecuencias altas y bajas, así como especificaciones de bajo modo de espera.

Ventajas

  • La baja ondulación de corriente de salida garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.

  • Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.

Características

  • Ventanas operativas configurables (AOC) a través de la interfaz DALI y SimpleSet

  • Flujo luminoso ajustable (ALO)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Cuidado de la salud
  • Educación
  • Zonas de aparcamiento cubiertas
  • Minoristas: supermercados y centros comerciales
  • Gran altura industrial

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

  • Se debe evitar tocar las partes con corriente.

Descargas