Philips TD lineal aislado (Touch y DALI)

Estos controladores son adecuados para aplicaciones de iluminación general. Estos controladores ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y una larga vida útil con total flexibilidad.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
18
54
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
TD
36
54
1000
DALI
DALI
Modo pasillo
TD
75
54
2000
DALI
DALI
Modo pasillo
TD
71.4
51
1400
DipSwitch
Fijo

Información de la familia de productos

Descripción

Los drivers Xitanium aislados/SELV son ideales para sistemas lineales de interior. Estos controladores están disponibles en DALI, DALI Industry o sin interfaz de control. La corriente de salida se puede ajustar mediante la configuración DALI/NFC o una resistencia LED externa. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de hasta el 4% para frecuencias altas y bajas, así como especificaciones de espera baja.

Ventajas

  • La baja ondulación de corriente de salida garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.

  • Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.

Características

  • Gama completa de controladores DALI regulables y programables.

  • Garantía del sistema de cinco años

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Escuela
  • Plazas de aparcamiento interiores

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

  • Se debe evitar tocar las partes con corriente.

Descargas