Philips Lineales aislados conectados

Controladores electrónicos LED de interiores para aplicaciones de oficinas y comercios controladas por sensores

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
36
54
1000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
75
54
2000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores Philips Sensor-Ready son ideales para su uso con sistemas de gestión de edificios y sensores. Con la fuente de alimentación DALI 2.0 integrada, es fácil alimentar módulos de sensores e inalámbricos directamente desde el controlador. El controlador también incluye medición de energía integrada para su uso en sistemas de gestión de edificios del programa para socios con certificación SR. Este programa con proveedores clave de administración de edificios y sensores garantiza que los sensores y controladores certificados funcionen sin problemas con el controlador SR Xitanium.

Ventajas

  • Concepto Sensor Ready, ideal para el uso con sensores y sistemas de gestión de edificios

  • Fuente de alimentación integrada basada en DALI 2.0 para alimentar sensores y radios inalámbricas directamente desde el controlador; especificaciones abiertas para todos los OEM, lo que simplifica la integración de los sensores en la luminaria

Características

  • Medición de potencia, accesible a través de DALI, con una precisión con una desviación del 4 % máx.

Aplicaciones

  • Oficinas

Descargas