Philips Lineal no aislado conectado

Por delante en flexibilidad y conectividad

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
36
220
400
-
DALI
TD
SR
75
220
700
-
DALI
TD
SR
100
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
220
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
300
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores conectados no aislados de Xitanium están en el corazón de los sistemas lineales conectados para interiores. Estos controladores inteligentes están disponibles en las interfaces de control Sensor Ready (D4i) y MasterConnect. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de un máximo del 4% para frecuencias altas y bajas, y especificaciones de modo de espera bajo.

Ventajas

  • Los drivers Xitanium LED SR lineales no solo proporcionan conversión de energía para iluminación mediante LED, sino que también cuentan con fuentes de alimentación y medición de energía integradas, lo que permite a los usuarios entregar datos operativos procesables, como el consumo energético.

  • No hay necesidad de caja de alimentación o conversión de energía.

Características

  • Garantía del sistema de cinco años

  • Vida útil 100.000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Cuidado de la salud
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

Descargas