Philips Transformadores LED de tensión constante

Transformadores LED de alto rendimiento que admiten una calidad de luz premium

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
20
24
8330
Fijo
IP20
40
24
1670
Fijo
IP20
96
24
4000
Fijo
IP20

Información de la familia de productos

Descripción

Transformadores LED de tensión constante

Ventajas

  • Las tensiones de servicio SELV garantizan la seguridad incluso en caso de dañarse el cableado o las placas de circuitos LED

  • Ahorro energético a través de una alta eficiencia

Características

  • Uso independiente para aplicación de aislamiento de Clase II

  • Tensión de salida estable

Aplicaciones

  • Iluminación de expositores en tiendas
  • Iluminación de acento de lineales e iluminación de expositores refrigerados
  • Iluminación de estanterías
  • Iluminación de foseados
  • Iluminación de acento de fachadas
  • Congeladores y frigoríficos

Descargas