Philips Corepro InstantFit (UL Type-A) T8
Se ha demostrado que las lámparas LED CorePro InstantFit T8 funcionan con 216 balastos diferentes, lo que brinda una emisión de luz uniforme, un ahorro energético demostrado y una vida útil promedio prolongada.
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas LED InstantFit CorePro permiten una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Ofrecen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro de energía, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil esperada. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que solo InstantFit (UL tipo A) CorePro funciona con más de 200 balastos y controladores. y brinda una emisión de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas InstantFit cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de las lámparas InstantFit, ya que pueden contar con el ahorro que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas InstantFit CorePro se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C.
Ventajas
Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional
Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).
Características
Compatibilidad: cada lámpara es compatible con varios controladores.
Vida útil entregada: índice de vida promedio de 50,000 horas