Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 10 W, 5000 K, 1600 lm, 70000 hora(s)

10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 10 W, 5000 K, 1600 lm, 70000 hora(s), 160.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001991834

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto