Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 3500 K, 2000 lm, 70000 hora(s)

14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 3500 K, 2000 lm, 70000 hora(s), 142.86 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001343134

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
70,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001343134 es_PA pdf 356.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001343134_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001343134_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1 ies 3.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-InstantFit-UL-Type-A-T8-COMF-9434872-Ref-929001343234 pdf 695.1 kB