Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 5000 K, 2100 lm, 70000 hora(s)

14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 5000 K, 2100 lm, 70000 hora(s), 150.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001343334

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto