Yπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης (managed services) Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες

Φροντίζουμε ολοκληρωμένα για τον φωτισμό σας

Δημιουργούμε λύσεις φωτισμού προσαρμοσμένες στις επιχειρηματικές σας ανάγκες, εναρμονισμένες με ξεκάθαρους στόχους απόδοσης (KPIs). Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν τα πάντα, από το σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη λειτουργία και τη συντήρηση.


Εκτός από τις Standard Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες, μπορείτε να επιλέξετε την καινοτομία Light as a Service για άμεση οικονομική ευελιξία, που σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από τα υπερσύγχρονα συστήματα φωτισμού χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας.

Standard Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες

Standard Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες

Βελτιστοποιήστε το κόστος για ενέργεια και συντήρηση και επωφεληθείτε από τις αποδόσεις της αρχικής σας επένδυσης.

 

  • Σχεδιασμός φωτισμού βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας
  • Εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος φωτισμού, χωρίς προβλήματα
  • Συνεχής συντήρηση και υποστήριξη, βελτιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος φωτισμού σας
  • Δέσμευση για υψηλές αποδόσεις μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου KPIs:    
    • Απόδοση του φωτισμού
    • Ενεργειακή απόδοση
    • Χρόνος λειτουργίας συστήματος φωτισμού 
Light as a service

Light as a Service

Χωρίς προκαταβολική επένδυση, με αποτέλεσμα θετική ταμειακή ροή (positive cash flow) από την πρώτη μέρα:

 

  • Περιλαμβάνει όλα όσα και οι Standard Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες, καθώς και τα εξής:
  • Mοντέλο οικονομικής διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση της ταμειακής ροής
  • Επιλογές λήξης συμβολαίου για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των προϊόντων φωτισμού για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
Dubai Electricity and Water Authority (Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης του Ντουμπάι)

Dubai Electricity and Water Authority (Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης του Ντουμπάι)

Η DEWA (Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης του Ντουμπάι) επιθυμούσε να πετύχει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στη ροή εργασιών της. Η λύση που δόθηκε με χρήση των διαχειριζόμενων υπηρεσιών της Signify (managed services) περιλάμβανε εκτεταμένη αντικατάσταση των προηγούμενων λαμπτήρων με LED, η οποία απέδωσε άμεση εξοικονόμηση ενέργειας για φωτισμό της τάξης του 68%.

Δείτε τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Signify

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Προσαρμόσιμες λύσεις φωτισμού
 

Είτε αναβαθμίζετε τα φωτιστικά σας, είτε κάνετε πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, σχεδιάζουμε αποτελεσματικές λύσεις για εσάς και την επιχείρησή σας.

Υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του φωτισμού σας
 

Προσφέρουμε προσαρμόσιμα σχέδια συντήρησης, διατηρώντας το σύστημα φωτισμού σας στη βέλτιστη κατάσταση με την πάροδο του χρόνου, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ βασικού και ενισχυμένου προγράμματος.

Μια νέα δουλειά ξεκινάει;

Μια νέα δουλειά ξεκινάει;

Θα χαρούμε να έχουμε νέα σας.