Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή, συμμετρική 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 49758300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869949758300

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED50 [LED module 5000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 11.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912300024198 el_GR pdf 568.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
TownTune pdf 2.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912300024198_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Σχέδια CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
Σχέδια CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
Σχέδια CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
Σχέδια CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
Σχέδια CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT