Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή συμμετρικής δέσμης Metronomis, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRGU10
BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Κατανομή συμμετρικής δέσμης Metronomis, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 10 kV kV, Καλώδιο 6,0 m χωρίς βύσμα, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη