Signify Metronomis LED Fluid

Metronomis LED: ένα παιχνίδι φωτισμού και σκιάς

Νέο
Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η Metronomis LED είναι η πρώτη σειρά φωτιστικών post-top στον κόσμο που προσφέρει μια παλέτα εφέ φωτισμού που δίνουν στα έργα μια μοναδική πινελιά ανάλογα με το περιβάλλον ή την αισθητική. Ένα καινοτόμο παιχνίδι αντανάκλασης, φωτισμού και σκιάς που δημιουργεί ένα μοτίβο στο έδαφος ή στο κοίλωμα, δημιουργώντας μια επιπλέον ατμόσφαιρα. Διατίθενται τέσσερα εμβληματικά σχέδια: Φανάρι LED Metronomis (BDS650), Φανάρι LED Metronomis με καπέλο (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) και Metronomis LED Fluid (BDS670). Κάθε σχέδιο φωτιστικού έχει μια οπτική και αρθρωτή σύνδεση με το Metronomis I, η οποία περιορίζεται στα βασικά του στοιχεία. Στη διάρκεια της ημέρας, ο διακριτικός διαφανής σχεδιασμός εναρμονίζεται με το αστικό τοπίο, είτε πρόκειται για μια σύγχρονη είτε για μια κλασική αρχιτεκτονική και περιβάλλον, ενώ η νυχτερινή του όψη είναι τόσο λειτουργική όσο και διακοσμητική. Ευέλικτη και αρθρωτή, η οικογένεια LED Metronomis διαθέτει μια σειρά από στήλες και μια μεγάλη ποικιλία εφέ. Αυτό επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές φωτισμού να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, συνεπές σχέδιο φωτισμού σε κάθε αστικό τοπίο, αντανακλώντας παράλληλα τις διαφορές στην αστική κουλτούρα και ιστορία. Το Metronomis LED προσφέρει επίσης όλα τα πλεονεκτήματα του LEDGINE. Εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης, αυτή η σειρά φωτιστικών έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί εξαιρετική ποιότητα φωτισμού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της.

Πλεονεκτήματα

  • Δημιουργήστε μια μοναδική ταυτότητα πόλης με καθαρό σχεδιασμό και παλέτα εφέ φωτισμού

  • Πλήρης και καινοτόμος λύση με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα για τον ιστό και τα φωτιστικά

Χαρακτηριστικά

  • Μεγάλη δυνατότητα επιλογής εφέ φωτός (στο έδαφος, εσωτερικό/εξωτερικό κάλυμμα)

  • Επιλογή χάραξης 2D για περαιτέρω εξατομίκευση των φωτιστικών

Εφαρμογές

  • Κέντρα πόλεων και πλατείες
  • Εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα
  • Κατοικημένες περιοχές και αρχιτεκτονικοί χώροι
  • Ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια

Αρχεία προς λήψη