Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Κάθε φορά. Η αξιόπιστη και προσιτή επιλογή σας για κάθε έργο
Εγκατάσταση παντού, χωρίς την επιβάρυνση λογαριασμού ενέργειας. Αυτή η σειρά προβολέων Ledinaire τροφοδοτείται από ένα ηλιακό πάνελ και μια ενσωματωμένη μπαταρία. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φωτσμού, την επιλογή της διάρκειας φωτισμού, καθώς και την ρύθμιση της έντασης. Η σειρά συνδυάζει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips με ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος πια, το ρεύμα προέρχεται από τον ήλιο
Περισσότερη ελευθερία εγκατάστασης, δεν χρειάζεται σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
Προβολέας που τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ και ενσωματωμένη μπαταρία
Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα από απόσταση και την επιλογή από πολλές προκαθορισμένες λειτουργίες
Ο προβολέας δεν θα λειτουργεί και η μπαταρία δεν θα φορτίζει κάτω από 0°C για να προστατεύεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Βέλτιστη φόρτιση μπαταρίας κάτω από έντονη έκθεση στον ήλιο