Ελλάδα - Ελληνική

Philips Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), Συμμετρικό, IP65

BVP085 LED45/840

Περιγραφή προϊόντος

Αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), Προφίλ ρύθμισης ηλιακής έντασης, έκδοση 1, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, 2×0,75 mm², Αδιάβροχο εξωτερικό κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 75204799
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016975204799

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401882202 el_GR pdf 228.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401882202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401882202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BVP085 LED45/840 ies 14.0 kB