Philips Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), Συμμετρικό, IP65
BVP085 LED42/830
Περιγραφή προϊόντος
Αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), Προφίλ ρύθμισης ηλιακής έντασης, έκδοση 1, 4160 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, 2×0,75 mm², Αδιάβροχο εξωτερικό κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED system in flux
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 2 έτη