Philips PrimaVision Xtreme for SON

Οδηγοί Xtreme για μέγιστη αξιοπιστία

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Εξαιρετικά αξιόπιστοι ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SON, σχεδιασμένοι για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τους μαγνητικούς οδηγούς και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 15% χάρη στην υψηλή απόδοση του οδηγού (92%) και τον καλύτερο έλεγχο της ισχύος σε περιπτώσεις υπέρτασης (σε σύγκριση με τα μαγνητικά μπάλαστ)

  • Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φτάνει τις 80.000 ώρες, και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 80.000 ωρών με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία δοχείου 80°C

  • Xtreme αντικεραυνική προστασία (10 kV/5 kA)

Εφαρμογές

  • Οικιακός φωτισμός
  • Καλλωπισμός πόλης
  • Φωτισμός δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON el_GR pdf 269.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals