Ελλάδα - Ελληνική

Philips PV Xt Q 100W SON

Περιγραφή προϊόντος

Philips PV Xt Q 100W SON

Κωδικός παραγγελίας: 69880700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829169880700

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,47 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
0.53 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
52 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700690666 el_GR pdf 228.2 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - PV Xt Q 100W SON pdf 113.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700690666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700690666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals