Philips HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

Η πιο αξιόπιστη τυπική λύση ενεργειακής απόδοσης

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας Ι και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας με τεχνολογία μείωση των γραμμώσεων στα συστήματα φωτισμού όταν λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες

  • Μέγιστη αξιοπιστία στη λειτουργία του συστήματος

Χαρακτηριστικά

  • Πληροί τα πρότυπα CE και Kema-Keur

  • Μέση διάρκεια ζωής πάνω από 50.000 ώρες σε θερμοκρασία Ta = 50 °C

Εφαρμογές

  • Κατάλληλο για λειτουργία DC και εγκαταστάσεις φωτισμού έκτακτης ανάγκης, πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις περί φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με EN 61347-2-3 -annex J
  • Για εφαρμογές με συχνές μεταγωγές, π.χ. όπου χρησιμοποιούνται συσκευές ελέγχου ανίχνευσης κίνησης
  • Για φωτιστικά με κλάσεις προστασίας Ι και ΙΙ που χρησιμοποιούνται σε κτήρια γραφείων, νοσοκομεία, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σχολεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D el_GR pdf 763.4 kB

Εικόνες

Family-Photographs-HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals