Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 90553300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790090553300

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
28

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713032466 el_GR pdf 461.1 kB

Φυλλάδια

Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713032466_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals