Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 89739500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790089739500

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
28

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713032266 el_GR pdf 461.0 kB

Φυλλάδια

Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713032266_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals