Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16,5 | 2.300 | 3000 | G5 | |||
16,5 | 2.500 | 4000 | G5 | |||
16,5 | 2.500 | 6500 | G5 | |||
20 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 4000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 6500 | G5 | |||
26 | 3.700 | 3000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 4000 | G5 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Ο λαμπτήρας MASTER LEDtube της Philips ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED σε μια παραδοσιακή μορφή λαμπτήρα φθορισμού. Ο μοναδικός σχεδιασμός του δημιουργεί μια απόλυτα ομοιόμορφη εμφάνιση, που δεν ξεχωρίζει από τον παραδοσιακό σωλήνα φθορισμού. Οι λαμπτήρες φωτισμού T5 είναι η σωστή επιλογή για απόλυτη απόδοση και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις καθημερινές συνθήκες. Η απαράμιλλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη χαμηλή κατανάλωση και η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής διασφαλίζουν ότι αυτοί οι λαμπτήρες LED T5 καλύπτουν κάθε απαιτητική εφαρμογή.
Πλεονεκτήματα
Απόλυτη απόδοση που δίνει λύση για κάθε εφαρμογή
Απαράμιλλη εξοικονόμηση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαρακτηριστικά
Αντικαταστήστε τους υφιστάμενους λαμπτήρες T5 με μπάλαστ HF
Συμβατός με μια μεγάλη ποικιλία μπάλαστ