Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74333100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869674333100

Αρχεία προς λήψη