Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74335500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869674335500

Αρχεία προς λήψη