Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74951400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869974951400

Αρχεία προς λήψη