Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74953800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869974953800

Αρχεία προς λήψη