Ελλάδα - Ελληνική

Philips Λαμπτήρας MASTER LEDtube EM/Mains T8 με ανακυκλωμένο πλαστικό

Για κορυφαία απόδοση και βιωσιμότητα

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ο νέος μας ήρωας βιωσιμότητας, ο λαμπτήρας Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — ένας πρωτοποριακός σωλήνας LED σχεδιασμένος για απόδοση, αντοχή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ως ο πρώτος λαμπτήρας LED που αποτελείται από 40% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, θέτει ένα νέο πρότυπο για βιώσιμο φωτισμό χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Με μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών και υψηλή φωτεινή απόδοση έως 185 lm/W, ο MASTER LEDtube T8 εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Αυτοί οι λαμπτήρες LED T8 είναι η σωστή επιλογή για απόλυτη απόδοση και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν στις συνθήκες καθημερινής χρήσης. Η απαράμιλλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη χαμηλή κατανάλωση και την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής διασφαλίζουν ότι αυτός ο λαμπτήρας καλύπτει κάθε απαιτητική εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα

  • Απόλυτη απόδοση που δίνει λύση για κάθε εφαρμογή

  • Απαράμιλλη εξοικονόμηση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

  • Κατασκευασμένο με κατά μέσο όρο 40% ανακυκλώσιμο πλαστικό μετά την κατανάλωση

  • Εντυπωσιακή εξοικονόμηση ενέργειας και ανθεκτικότητα με απόδοση έως 185 lm/W και διάρκεια ζωής 75.000 ωρών

Εφαρμογές

  • Γραφεία, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη
  • Χώρος στάθμευσης, αποθήκες και βιομηχανία
  • Δημόσιοι χώροι

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Λαμπτήρας MASTER LEDtube EM/Mains T8 με ανακυκλωμένο πλαστικό el_GR pdf 272.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Λαμπτήρας MASTER LEDtube EM/Mains T8 με ανακυκλωμένο πλαστικό
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Βίντεο
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Λαμπτήρας MASTER LEDtube EM/Mains T8 με ανακυκλωμένο πλαστικό
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins