Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 38803100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016938803100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB txt 8.4 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004242302 pdf 68.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 254.6 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004242302 el_GR pdf 654.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004242302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004242302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB