Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 04419800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110304419800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 8.3 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004260402 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 254.6 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004260402 el_GR pdf 651.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004260402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB