Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 h, 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 38811600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016938811600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC txt 8.4 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004242702 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 251.6 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004242702 el_GR pdf 658.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004242702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004242702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB