Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 38809300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016938809300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB txt 8.4 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004242602 pdf 69.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 254.7 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004242602 el_GR pdf 654.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004242602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004242602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB ldt 34.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB