Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 294.6 kB
Product-Photographs-929004256102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004256102_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 6500 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D