Philips MASTER LEDspot 230V

Ιδανική λύση αντικατάστασης σποτ αλογόνων

Προϊόντα

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
39914300
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
39948800
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
39912900
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
39928000
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
39930300
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
39916700
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
39920400
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
39944000

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλη ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθειας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

Πλεονεκτήματα

  • 80 % εξοικονόμηση ενέργειας

  • Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού

Χαρακτηριστικά

  • Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης

  • Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών

Εφαρμογές

  • Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • Είσοδοι και χώροι αναμονής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot 230V el_GR pdf 349.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER LEDspot 230V
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Εικόνα συσκευασίας
Packaging Image tif 22.6 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-MASTER LEDspot 230V
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins