Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 312.9 kB
Product-Photographs-929002979402_EU ZIP
Product-Diagrams-929002979402_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, 72 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D