Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 70523700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869970523700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002066061 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 256.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002066002 el_GR pdf 292.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002066002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002066002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D ies 10.1 kB